Publicar produtos
Generic Top Hung Window with SECO Ni 24 40

Generic Top Hung Window with SECO Ni 24 40

Traduzido por Google,

Este objeto BIM representa uma janela basculante genérica que atribui automaticamente o atuador de corrente SECO Ni 24 40 mais adequado com base nas dimensões estruturais da abertura da janela. À medida que a geometria da janela é ajustada, a lógica integrada seleciona o modelo de atuador, o comprimento do curso e as características de desempenho apropriados para garantir a conformidade com os critérios operacionais e do fabricante.

O objeto simplifica a especificação e a coordenação, permitindo a seleção dinâmica de atuadores, validando a adequação às forças de abertura necessárias e atualizando automaticamente metadados como modelo do atuador, requisitos de energia e restrições de montagem. Isso garante a especificação precisa do atuador durante todo o processo de projeto e facilita a integração com sistemas de ventilação e automação predial.

Especificação
  • General

    Product Name: Generic Top Hung Window

    Control Type: SECO Ni 24 40 Chain Operator

    Configuration: Top-hung, outward opening

    Application: External façade openings for residential, commercial or institutional buildings

    Mounting: Installed into prepared structural openings within wall assemblies

    Classification

    Uniclass 2015: Ss_25_30_30_85 (Windows) / Pr_30_59_98_94 (Window units)

    OmniClass: 23-17 13 13 (Windows)

    IFC Class: IfcWindow / IfcWindowType

    Geometry and BIM Parameters

    Dimensions (Parametric)

    Overall Width (W): Adjustable (default: 900 mm)

    Overall Height (H): Adjustable (default: 600 mm)

    Frame Depth: 70–85 mm (parametric)

    Sash Thickness: 40–55 mm

    Opening Characteristics

    Opening Type: Top Hung

    Hinge Position: Top

    Control Mechanism: Electrically controlled chain actuator – SECO Ni 24 40

    Opening Angle: 15°–30° (dependent on actuator stroke)

    Free Area: Parametric, based on geometry and max stroke

    Hardware – SECO Ni 24 40

    Actuator Features

    Model: SECO Ni 24 40

    Type: 24V electric chain actuator

    Stroke Length: 400 mm (nominal)

    Force: Opening and closing forces in line with manufacturer performance

    Integration: Compatible with standard window automation systems, smoke ventilation controls (if selected), and BMS interfaces

    Mounting: Internal surface-mounted actuator with fixings

    Operation and Maintenance

    Operation: 24V dc powered electric opening via SECO Ni 24 40 actuator

    Controls: Wall switch, automated sensors, BMS, or smoke control system (optional)

    Maintenance: Annual inspection of seals, hinges, and actuator functionality

    BIM Metadata

    Manufacturer: Generic

    Component Type: Window – Top Hung

    Actuator Included: Yes

    MEP Connectivity: 24V dc power connection

    COBie Fields

    Type Name: Generic_Top_Hung_Window_SECO-Ni-24-40

    Model: SECO Ni 24 40 actuator integrated

    Asset Type: Fixed

    Warranty: As required by project specification

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSECBIM0011
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosFaçade
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2016-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Abridores de Janela
  • Classificação IFCAcionador
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoChain actuators

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia