Publicar produtos
AT12 Standard Chain Actuator
AT12 Standard Chain Actuator
AT12 Standard Chain Actuator
AT12 Standard Chain Actuator
AT12 Standard Chain Actuator

    AT12 Standard Chain Actuator

    Traduzido por Google,

    O atuador de corrente AT12 Standard é um atuador de corrente certificado e totalmente compatível, projetado para oferecer desempenho preciso e confiável em aplicações de ventilação e automação ambiental de janelas.

    Baseado em décadas de experiência no setor de fachadas, ele se integra perfeitamente aos Sistemas de Gerenciamento Predial via Modbus ou opera de forma independente por meio de painéis de controle, interruptores e sensores.

    O AT12 apresenta uma operação simples de 2 fios com 24 V CC, um design compacto com conectores de bloco de extremidade direcionáveis ​​para facilitar a instalação e controle sincronizado de até quatro atuadores.

    Oferece funcionalidades avançadas, incluindo feedback de posição e status precisos, velocidades de abertura e fechamento programáveis, otimização do alívio de vedação, contagem de ciclos integrada para proteção da garantia e controle analógico de 0 a 10 V.

    Com um curso de abertura de 425 mm, força de fechamento de 2000 N e garantia de 15.000 ciclos operacionais ou 12 meses, o AT12 oferece desempenho, segurança e confiabilidade a longo prazo.

    Especificação
    • Actuator Designation                                 AT12 Standard
      Actuator Type                                           Chain Actuator
      Voltage (all ± 5%)                                      24 V dc (Power open/power close or permanent power with
                                                                       Modbus
      Current Draw                                            0.5 A max at 250 N
      Stroke                                                       20 - 425 mm max
      Operating Speed (Normal)                         1- 5 mm/s
      Ambient Operating Temp                           -5°C to +60°C
      IP Rating                                                     IP30
      Open Force                                                250 N max
      Close Force                                                250 N max
      Clamping Force                                          2000 N
      Soft Close                                                   Yes
      Switching                                                   Electronic
      Seal Relief                                                  0-20mm
      Synchronisation                                         Up to 4 actuators + 2 MPL via AT12 Enhanced
      Standard Finish                                         RAL 7016 (Anthracite Grey) 
      Powder coated                                          RAL 9005 (Jet Black)

                                                                       RAL 9006 (White Aluminium)   RAL 9010 (Pure White)                                          

      Colour Option                                           Other colours available on request

      Flex Length1                                            Various lengths, sold separately

      Flex Type                                                 4 core silicone
      Flex Colour                                              Grey or White2
      Duty Cycle                                                40% (max 3 minute continuous run time)
      Product Warranty                                     15,000 cycles or 12 months from date of invoice3
      Application                                               Environmental Ventilation

      1 Note: cable must be ordered seperately, see product code information.
      2 This information is provided as guidance as raw materials and manufacturing processes differ therefore we cannot guarantee a    precise match with the actuator body colour.
      3 Commercial terms for each project will supersede this warranty information.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSECBIM0022
    • Familia de productoActuators
    • Grupo de produtosChain Actuators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)28.6
    • Largura (mm)577.8
    • Profundidade (mm)68.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)2.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Abridores de Janela
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoChain actuators
    • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Actuators and Operators