Publicar produtos
Generic Bottom Hung Window with SECO N 24 25

Generic Bottom Hung Window with SECO N 24 25

Traduzido por Google,

Este objeto BIM representa uma janela basculante genérica que atribui automaticamente o atuador de corrente SECO N 24 25 mais adequado com base nas dimensões estruturais da abertura da janela. À medida que a geometria da janela é ajustada, a lógica integrada seleciona o modelo de atuador, o comprimento do curso e as características de desempenho apropriados para garantir a conformidade com os critérios operacionais e do fabricante.

O objeto simplifica a especificação e a coordenação, permitindo a seleção dinâmica de atuadores, validando a adequação às forças de abertura necessárias e atualizando automaticamente metadados como modelo do atuador, requisitos de energia e restrições de montagem. Isso garante a especificação precisa do atuador durante todo o processo de projeto e facilita a integração com sistemas de ventilação e automação predial.

Especificação
  • General

    Product Name: Generic Bottom Hung Window

    Control Type: SECO Ni 24 25 Electric Chain Actuator

    Configuration: Bottom-hung, outward opening (bottom pivoted, top venting)

    Application: External façade openings for residential, commercial, and institutional construction

    Mounting: Installed into prepared structural openings within wall assemblies

    Classification

    Uniclass 2015:

    • Ss_25_30_30_85 – Windows
    • Pr_30_59_98_94 – Window units

    OmniClass:

    • 23-17 13 13 – Windows

    IFC Class:

    • IfcWindow / IfcWindowType

    Geometry and BIM Parameters

    Dimensions (Parametric)

    • Overall Width (W): Adjustable (default: 900 mm)
    • Overall Height (H): Adjustable (default: 600 mm)
    • Frame Depth: 70–85 mm (parametric)
    • Sash Thickness: 40–55 mm

    Opening Characteristics

    Opening Type: Bottom hung

    Hinge Position: Bottom

    Control Mechanism: Electrically controlled chain actuator – SECO Ni 24 25

    Opening Angle: 10°–25° (dependent on actuator stroke and sash geometry)

    Free Area: Parametric; calculated relative to maximum actuator stroke

    Hardware – SECO Ni 24 25

    Actuator Features

    Model: SECO Ni 24 25

    Type: 24V DC electric chain actuator

    Stroke Length: 250 mm (nominal)

    Force: Opening and closing force per manufacturer’s technical data

    Integration: Suitable for automated natural ventilation, environmental sensors, and BMS systems

    Mounting: Internal surface-mounted chain operator; brackets and fixings as required

    Operation and Maintenance

    Operation

    • Powered by 24V DC electric actuation

    Can be controlled via:

    • Wall-mounted switch
    • Environmental control systems
    • Central BMS
    • Optional integration into smoke ventilation systems (if project-specific)

    Maintenance Requirements

    • Annual inspection recommended for:
    • Perimeter seals
    • Bottom hinges and pivot mechanisms
    • Actuator chain and fixing points
    • Electrical connections and control interface
    • Clean and lubricate hardware per manufacturer requirements

    BIM Metadata

    • Manufacturer: Generic
    • Component Type: Window – Bottom Hung
    • Actuator Included: Yes (SECO Ni 24 25 integrated)
    • MEP Connectivity: 24V DC electrical supply
    • Parameters: Includes geometry, performance, actuator stroke, and operational data

    COBie Fields

    • Type Name: Generic_Bottom_Hung_Window_SECO-Ni-24-25
    • Model: SECO Ni 24 25 Actuator Integrated
    • Asset Type: Fixed
    • Warranty: As required by project specification
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSECBIM0009
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosFaçade
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2016-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Abridores de Janela
  • Classificação IFCAcionador
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoChain actuators