Publicar produtos
Big meeting, seminar & conference table mastermind flow
Big meeting, seminar & conference table mastermind flow
Big meeting, seminar & conference table mastermind flow
Big meeting, seminar & conference table mastermind flow
Big meeting, seminar & conference table mastermind flow
    sedus

    Big meeting, seminar & conference table mastermind flow

    Traduzido por Google,
    Mesa de reunião, seminário e conferência Com o mastermind, a Sedus desenvolveu um sistema de mesa inteligente que é tudo menos pronto para uso. Ele pode ser adaptado a qualquer tamanho ou formato de sala e oferece possibilidades quase infinitas de personalização. Somam-se a isso os altos padrões de qualidade: na produção, apenas materiais selecionados são usados ​​e, além disso, muitas etapas são realizadas manualmente. Seja para reuniões e conferências ou em áreas de trabalho informais, o mastermind é perfeito para você.
    Especificação
    • Product description

      • Polygonal module system consisting of starting, extension and end elements.
      • Systems configurable in different sizes. Accommodates up to 12 people.


      Frame system

      • Easy-to-assemble frame consisting of support beams, connecting knot elements, conical table legs made of steel tube or wood
      • Height adjustment modules made of plastic, adjustment range approx. 20 mm
      • Table height 730 mm

      Frame elements

      • Support beams and knots silver anodised
      • Knots with anti-fingerprint coating

      Table legs

      • Optionally chrome-plated, powder coated black, white aluminium, white or natural beech and natural oak.

      Table top – Dimensions

      Two-part system - consisting of starting and end element

      Width: 2900 mm

      Depth: 1550 mm

      Three-part system - consisting of starting, extension and end element

      Width: 4000 mm

      Depth: 2000 mm

      Four-part system - consisting of a starting, 2x extension and end element

      Width: 5300 mm Width: 4800 mm

      Depth: 2200 mm Depth: 2300 mm


      Veneer/design grain

      • Veneer grain runs across

      Quality standards

      • Made in Germany
      • Tested for harmful substances by TÜV Rheinland LGA Products GmbH
      • High-quality materials
      • Five year guarantee in accordance with the conditions in the price list
      • Produced in accordance with ISO 9001 Quality management

      Ecology

      • 10 year availability of spare parts
      • Easy maintenance thanks to simple part replacement
      • GREENGUARD certified
      • Global Reporting Initiative (GRI sustainability reporting criteria)
      • Produced in accordance with ISO 14001 Environmental management
      • Produced in accordance with ISO 50001 Energy management
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabig-office-table-mastermind
    • Familia de productoMastermind table
    • Grupo de produtosMeeting tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1048
    • Largura (mm)2899
    • Profundidade (mm)1547
    Relacionado
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África