Publicar produtos
Club Chair for home & office on spot cosy
Club Chair for home & office on spot cosy
Club Chair for home & office on spot cosy
Club Chair for home & office on spot cosy
Club Chair for home & office on spot cosy
    sedus

    Club Chair for home & office on spot cosy

    Traduzido por Google,
    Poltrona Club para casa e escritório Compacta e confortável Os ambientes de trabalho modernos são multifacetados. Eles atendem a mais do que aspectos puramente funcionais. Ao mesmo tempo, são orientados para as necessidades dos funcionários. Os locais de trabalho clássicos baseados em mesas são complementados por hubs informais, locais de trabalho de equipe espaçosos, zonas centrais flexíveis e áreas de estar. O futuro é confortável e aconchegante - assim como o aconchegante no local. Longe das soluções padrão, a cadeira de concha totalmente estofada é a alternativa ideal para cenários de reunião e, graças ao seu design fino e dimensões compactas, também adequada para mesas de conferência.
    Especificação
    • Range of application

      Fully upholstered shell chair for temporary, collaborative and meeting zones in an office environment.

      Seat shell

      One-piece shell made of PP GF with recycled material, coated with PUR soft foam.Seat height 440 mm.Padding thickness at lordosis point: 35 mm

      Star base

      Filigree steel skid frame (11 mm diameter)

      Hybrid glides

      Load-dependent, braked glides: reduced frictional resistance in unloaded condition. Automatic anti-slip function in loaded condition to stabilise the frame.

      Weight

      8,6 kg

      Maximum user weight

      110 kg

      Material / colour concept

      • Star base: Powder coated steel frame in 2 colours (black; clear white)
        or chrome-plated
      • Seat shell: over 100 fabrics
      • Seat upholstery: over 100 fabrics

      Quality standards

      • Tested for safety by TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
      • Tested for harmful substances by TÜV Rheinland LGA Products GmbH
      • Made in Germany
      • High-quality materials
      • 5 years warranty according to the provisions in the price list
      • Production according to DIN ISO 9001

      Ecology

      • Covering material: Eco-Tex Standard 100
      • 10 years availability of spare parts
      • Ease of servicing due to easily exchangeable parts
      • GREENGUARD certified
      • Global Reporting Initiative (sustainability report according to GRI criteria)
      • Production according to EMAS III Environmental Management System
      • Production according to DIN ISO 14001 Environmental Management System
      • Eco balance FACT sheet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachair-home-office-on-spot-cozy
    • Familia de productoClub chair for home & office
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)767
    • Largura (mm)648
    • Profundidade (mm)626
    Relacionado
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África