Publicar produtos
Modular shelving system se:matrix
Modular shelving system se:matrix
Modular shelving system se:matrix
Modular shelving system se:matrix
Modular shelving system se:matrix
    sedus

    Modular shelving system se:matrix

    4.3 de 5 estrelas4.3(17 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sistema de prateleiras modulares com valor agregado Mesa a mesa ao lado de um pedestal era ontem – hoje, os escritórios são caracterizados por locais de trabalho não territoriais e espaços abertos. Neste contexto, o uso eficiente do espaço e áreas projetadas para atender às necessidades específicas são um foco importante. Onde a colaboração e a troca podem ocorrer e onde posso encontrar um espaço separado para mim e meus materiais de escritório? Móveis que suportam design individual e ambiente multifuncional são de particular valor. se:matrix é uma combinação perfeita desses recursos – funciona como espaço de armazenamento, como um elemento de zoneamento e como um elemento de design. A prateleira aberta pode ser adaptada ao que é necessário no ambiente de trabalho e também adiciona uma certa informalidade ao escritório. Como resultado, o bem-estar se torna o padrão.
    Especificação
    • Types

      • Shelving unit including functional layer
        • Functional layer = open carcass, optionally with cable tray and sockets
          • Open
          • Back panel
          • Back panel and fold-up door
        • Minimum height of the shelving unit 740 mm (functional layer + 1 layer) up tp 5 layers 2015 mm (functional layer + 4 additional layers)
        • Shelving unit depth: 400 mm
        • Shelving unit width: 400–2000 mm
        • Continuous shelves as well as removal of shelves possible
        • Grid widths of segments: 400 and 800 mm
        • Variable shortening on the 800 mm segment possible by max. 390 mm
        • Fitted as standard with adjustable glides to compensate for uneven floors; an additional height adjustment module must be supplied for long configurations
      • Cabinet-shelving module
        • Cabinet height: 2 and 3 binder heights
        • Total height max. 5 layers 2015 mm (example: cabinet 2 binder heights + 3 additional layers)
        • Depth: 400 mm
        • Width 400–2000 mm
        • Continuous shelves as well as removal of shelves possible (on the open shelf)
        • Front options: Wing door, open compartment or drawer (for 800-mm segment width), open compartment

        • Division follows the shelving segmentation
        • Variable shortening on the 800 mm segment possible by max. 390 mm (exception: drawers)
        • Fitted as standard with adjustable glides to compensate for uneven floors; an additional height adjustment module must be supplied for long configurations
      • Linking shelves, linking functional layers, linking cabinets
        • Grid width: 400 and 800 mm
        • For linking shelving units or cabinet shelving units (example: 2000 mm shelving unit + 800 mm linking shelves + 2000 mm shelving unit = 4800 mm configuration)
        • Linking cabinet only to be used between two cabinets

      The following configuration must be available:

      • Linear set-up
      • L- and T-arrangement
      • Variable heights by means of linking elements

      Floor mount:

      • For the floor mount for the height of 5 levels in the widths of 400, 800 and 1200 mm, the mount set must be included as standard
      • The floor mount must be optionally available for other sizes

      Shelving unit fittings:

      • Back panels
      • Side panels
      • Intermediate shelf
      • Compartment dividers
      • Flush-installed doors
        • o Single door with 400-mm segment width
        • o Two-door with 800-mm segment width

      Locking systems for doors in the shelving unit (for 400-mm segment width), basic and linking units

      • Without lock

      Changeable cylinder

      • Combination lock
      • Digital code lock with RFID

      Handles:

      • Push-to-open for doors and flap
      • Button knob
        • Black
        • Aluminium, dull

      The following add-ons are to be provided:

      • PET panels (adaptive)
      • For segment width 400 and 800 mm (not for size reduction)
        • Height = shelf height (functional layer and cabinets without fabric/PET panel)
      • Whiteboard mounting
        • Adaptive for mounting on the posts
      • Wardrobe rail
        • For 800-mm linking shelves in the 5 layer
      • PET basket 345 x 365 x 180 mm

      Planters:

      • Planter made of melamine with waterproof planter tray
      • Matched dimensions
      • Widths: 345, 745 mm
      • Height: 140 mm
      • Depth: 345 mm

      Monitor unit in 5 binder heights (unit with plinth in 2 binder heights + monitor add-on in 3 binder heights) in 2 different configurations

      • Width: 1600 mm
        • With 4 doors
        • For monitors max. height 1100 mm, max. width 1500 mm (max. 65 inch)
      • Width: 2000 mm
        • With 4 doors, 1 open compartment in the middle
        • For monitors max. height 1100 mm, max. width 1900 mm (max. 85 inch)
      • Drilling grid to accommodate monitors with or without additional mounting (VESA 600 x 600 mm)
      • Bottom shelf must be fitted with round grommets on the left and right as standard
      • Optional round grommets in the side panels for routing the cables
        • Left, right, both sides
        • Power supply is fed inside the double back panel
      • A 3-way socket must be provided as standard
      • Front may optionally be fitted with PIX socket or 3-fold power frame
      • Removable back panel
      • It must be possible to fit the back panel with optional se:lab whiteboard mounting
      • Optional preparation for linear linking with shelving or cabinet-shelving unit

      High desk:

      • Widths: 1600, 2000 mm
      • Depth: 800 mm
      • Height: 950 mm
      • Based on the shelving unit design
      • Top panel as table top
      • Intermediate shelf as storage surface
      • Two open compartments as standard as storage space for utensils
      • Options for open compartments:
      • Intermediate shelf
      • Compartment dividers
      • Doors
      • Combination shelf or compartment divider with doors
      • PET baskets, especially when using compartment dividers

      Packaging and assembly

      The shelving system must be delivered assembled up to a unit size of 2000 mm width and 4 layers.

      With a unit size of 2000 mm width and 5 layers, the delivery must include 2 elements: Functional layer + 4 layers of shelves.

      Quality and ecology

      The cabinet-shelving unit must be designed to meet the following requirements:

      • GS test certificate
      • Greenguard
      • PEFC certification for wood components

      The production processes must be certified to:

      • DIN ISO 14001 Environmental management
      • DIN ISO 9001 Quality management
      • DIN EN ISO 50001 Energy management
      • DIN ISO 45001 Occupational safety
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamodular-shelving-system-se-matrix
    • Familia de productoMatrix Modular shelving system
    • Grupo de produtosModular shelving system
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1165
    • Largura (mm)3302
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf units
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África