Publicar produtos
quarterback 2 swivel chair
quarterback 2 swivel chair
quarterback 2 swivel chair
quarterback 2 swivel chair
quarterback 2 swivel chair
quarterback 2 swivel chair
    sedus

    quarterback 2 swivel chair

    Traduzido por Google,
    O clássico atemporal com cem possibilidades – a flexibilidade é a essência da cadeira Quarterback 2. Como um desenvolvimento adicional da Quarterback, a cadeira giratória oferece um sistema modular inteligente que permite configurações personalizadas. Otimizada para a situação de aplicação e área de uso, ela permanece um clássico atemporal com um encosto imponente e um design angular marcante. Crie seu próprio produto Sedus exclusivo – afinal, o máximo conforto exige soluções personalizadas. Nosso configurador guia você passo a passo pelas diversas opções e possibilidades de personalização do produto. Ao final do processo de configuração, você pode solicitar um orçamento sem compromisso, baixar imagens e dados de planejamento e testar o produto diretamente no ambiente usando realidade aumentada. Você pode acessar sua configuração pessoal novamente a qualquer momento usando seu código PIN pessoal – basta salvá-la, voltar mais tarde e fazer ajustes. Vamos lá! A Quarterback pode ser configurada exatamente como você deseja: com elementos modulares que podem ser facilmente conectados, a maioria deles sem a necessidade de ferramentas. Totalmente estofada, com mecanismo de membrana "similar" e ajuste automático de peso. Inclinação automática do assento de até 5°. Travável na posição vertical. Ângulo de abertura: 0, 8, 16, 26°. Ideal para estações de trabalho compartilhadas. Mecanismo "similar" com ajuste individual de peso. Com/sem ajuste de inclinação do assento de até 4°. Travável em 3 posições. Ângulo de abertura: 26°. Ideal para estações de trabalho fixas. A cadeira para visitantes correspondente está disponível com encosto estofado ou em membrana, com ou sem braços, como cadeira cantilever ou com estrutura de 4 pés (com rodízios ou sapatas). Cadeira de escritório (base de 5 estrelas) Cadeira de balcão (5 estrelas) Cadeira para visitantes (base de 4 estrelas) Cadeira cantilever para visitantes Cadeira para visitantes Cadeira para visitantes (base de 4 estrelas) Diversas versões de apoio de braço (1D, 2D, 3D, 4D) ou sem apoio de braço Apoio lombar (altura e/ou profundidade ajustáveis) Assento deslizante (faixa de ajuste de 7 cm) Ajuste de altura do assento: mecanismo Sedo Lift III Apoio de pescoço e cabide disponíveis em conjunto ou separadamente. Adquirimos cerca de dois terços do aço, alumínio e madeira necessários para a produção dos nossos produtos na Alemanha e quase todo o restante na Europa. Isso nos ajuda a evitar longas rotas de entrega e, ao mesmo tempo, impulsionar a economia local. Utilizamos materiais que foram testados e avaliados quanto a possíveis efeitos adversos à saúde humana e ao meio ambiente. Capas não coladas no lugar Espumas sem CFC Galvanização com cromo III Utilização de tecidos de estofamento certificados de acordo com a norma OEKO-TEX Standard 100 Produzido com energia 100% verde Produzido de acordo com a norma DIN EN ISO 9001 Gestão da qualidade Produzido de acordo com a norma DIN EN ISO 14001 Gestão ambiental Produzido de acordo com a norma DIN EN ISO 50001 Gestão de energia Produzido de acordo com a norma DIN ISO 45001 Segurança ocupacional Opções Estofamento Assento estofado, encosto com capa de membrana Assento e encosto estofados Capa diferente para o encosto Membrana preta, natural, branca, verde sálvia, antracite, bege acinzentado, marrom acinzentado, azul violeta, cinza azulado, azul turquesa, vermelho Cor do modelo / peças plásticas preto cinza claro Apoio lombar Sem apoio lombar Apoio lombar com altura ajustável Ajuste de profundidade do apoio lombar Apoios de braço Apoios de braço 2D com capas plásticas Apoios de braço plásticos com altura ajustável Apoios de braço 3D com capas de PUR, largura ajustável 4D Apoios de braço com revestimento macio ao toque Apoios de braço 4D com revestimento macio ao toque e rotação de 360° Sem apoios de braço Assento Assento padrão Assento deslizante (faixa de ajuste de 70 mm) Mecanismo Mecanismo similar com ajuste automático de peso Mecanismo similar com ajuste automático de peso para pessoas leves Mecanismo similar com ajuste individual de peso Mecanismo similar com ajuste individual de peso e inclinação para a frente Ajuste de altura do assento Pistão a gás Pistão a gás para altura do assento de 400 a 550 mm Mecanismo Sedo-lift III para altura do assento de 420 a 530 mm Pistão a gás para design de balcão com apoio para os pés Base Base de plástico de 5 estrelas, preta Base de plástico de 5 estrelas, cinza claro Base de alumínio de 5 estrelas, preta, cinza claro, polida Rodízios Rodízios rígidos para pisos macios Rodízios macios para pisos duros Rodízios com freio constante Proteção contra incêndio Versão com proteção contra incêndio em combinação com os tecidos de revestimento Fame, Nobel, One ou Step Acessórios Cabide Apoio de pescoço com ajuste de altura e inclinação – em imitação de couro preta ou cinza claro (a cor é definida pela cor do modelo) ou em membrana preta Conjunto apoio de pescoço/cabide Modelo preparado para Adaptação dos acessórios Norma DIN EN 1335-1:2023 não tipificada DIN EN 1335-1:2023 tipo A
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaquarterback-2
    • Data de publicação2026-04-23
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos