Sure Temp 6" x 18", 6T-18, todo o combustível, parede dupla, tubo de chaminé. Vem equipado com banda de travamento e isolamento de pacote sólido. Testado para resistir a 2100 F e é listado pela UL. O teste ajuda a evitar danos ao produto ou riscos estruturais durante breves períodos dessa temperatura excessiva da chaminé. Construído com uma caixa externa de aço inoxidável e forro interno. Folga mínima de 2" polegadas para combustíveis.
Como destaque na Amazon.com
#Selkirk #ChimneyPipe #ChimneyPipeAllFuel #SureTemp
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |