3" x 12", 3VP-WZAJ12, tubo de fogão a pellets ajustável, modelo VP. A ventilação tipo L dá ao instalador a capacidade de adicionar de 2-1/2" de comprimento a um máximo de 10-1/2" quando deslizado sobre outro pedaço de tubo de pellet tipo L. Projetado para ser telescópico sobre um comprimento fixo de ventilação para criar um conjunto de comprimento específico. Construído em aço galvanizado.
Como destaque na Amazon.com
#Selkirk #PelletStovePipe #PelletStovePipe
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |