4" x 24", 4VP-24, tubo de fogão a pellets. Ventilação tipo L testada e listada de acordo com os padrões UL-641 e UL-103. Use para ventilar aparelhos de pellets. A ventilação de pellets não pode ser trocada por sistemas de outros fabricantes. Parede dupla e design isolado. Projetado com uma parede interna de aço inoxidável e uma parede externa de aço galvalume 0,018. Folga de 1 polegada para construção de trava de torção de combustíveis.
Como destaque na Amazon.com
#Selkirk #PelletStovePipe
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |