Publicar produtos
Bed Frame Onda
Selva

Bed Frame Onda

4.2 de 5 estrelas4.2(42 avaliações)
Traduzido por Google,
Com costas fixas, estilo clássico. Estrutura em faia maciça. Estofamento em espuma de poliéter de alta qualidade. A cabeceira da cama deve ser fixada ao mod da estrutura da cama. 2032 ou 2033. Este modelo está disponível apenas em couro ou em tecidos monocromáticos. Tecido e couro com acabamento em debrum. Ferragens para fixação na parede.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2031
  • Familia de productoInteriors
  • Grupo de produtosBeds
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-03-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)410
  • Largura (mm)1980
  • Profundidade (mm)2050
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioCouro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)70
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCInterior finishing materials
  • Código UNSPSC3016