Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
selva/products/42daaa8b-5417-40dd-bc5f-e03d897320c8
Início
Categorias
Mobiliário
Mesas
Dining Table Victoria
Disponível em Estados Unidos
Selva
Seguir
Dining Table Victoria
Traduzido por Google,
Vista original
Estilo clássico. Pernas em faia maciça. Tampo e base da mesa folheados a cerejeira. Elemento decorativo: placa de metal cromado no centro da mesa. Pode ser desmontado, será entregue desmontado.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
3031
Familia de producto
Interiors
Grupo de produtos
Tables
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2014-03-17
Número de edição
1
Altura (mm)
760
Largura (mm)
1800
Profundidade (mm)
1800
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.selva.com/en/interiors/products-dining-table-victoria/98-25341.html
Relacionado
Relacionado
Material principal
Madeira
Material secundário
Madeira
Concebido em
Italy
Fabricado em
Italy
Peso líquido (Kg)
30
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Mesas
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Interior finishing materials
Código UNSPSC
3016
Produtos parecidos
Ethnicraft
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm
Descarregar
Ethnicraft
Boomerang coffee table - varnished teak - brown - pebble shape - 90x61x29 cm
Descarregar
Ethnicraft
Grooves coffee table - varnished teak - off black - rectangular - 170x120x34 cm
4.7
(
7
)
Descarregar
COR Sitzmöbel
Conic Table
4.6
(
10
)
Descarregar
Ethnicraft
Mikado coffee table - oak - oval - 143x67x42 cm
Descarregar
BRDR. Krüger
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
4.9
(
7
)
Descarregar