Publicar produtos
EW-D ASA
EW-D ASA
EW-D ASA
    Sennheiser

    EW-D ASA

    Traduzido por Google,

    EW-D ASA

    Active Antenna Splitter para uso com sistemas Evolution Wireless Digital.

    Evolution Wireless Digital
    Sistema sem fio digital versátil e rico em recursos para quem canta, fala ou toca instrumentos que permite emparelhamento e gerenciamento de produtos perfeitos por meio do aplicativo EW-D Smart Assist. Receba som ao vivo de última geração.

    RECURSOS
    • Sem fio digital elimina ruído, interferência e rajadas estáticas
    • A transmissão UHF aumenta muito o alcance, a confiabilidade e a escalabilidade
    • O aplicativo móvel simplifica a configuração e a operação e elimina menus complicados
    • A configuração automatizada cria conexões confiáveis com o mínimo de tempo e esforço
    • Até 2.240 frequências selecionáveis
    • A largura de banda de 56 MHz permitirá até 90 canais

    Especificação
    • EW-D ASA

      Active Antenna Splitter for use with Evolution Wireless Digital systems.

      Technical specifications: https://assets.sennheiser.com/...

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaewdasa
    • Familia de productoBusiness Audio & Communication
    • Grupo de produtosPresentation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)351
    • Profundidade (mm)232
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)2.52
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEG000033
    • Nome ETIMAntenna and satellite technique
    • Número OmniClass23-37 15 29
    • Título OmniclassAudio Equipment