Publicar produtos
EW-DX EM 4
EW-DX EM 4
    Sennheiser

    EW-DX EM 4

    Traduzido por Google,

    Receptor digital full-rack (19") de quatro canais com PSU interna e Dante® para uso com transmissores digitais de mão, bodypack e de mesa Evolution Wireless Digital. Largura de banda de comutação estendida de 88 MHz, operação sem intermodulação [espaçamento de canal equidistante sem intermodulação] para até 293 canais com criptografia AES 256 segura e quatro portas de rede modulares.

    Características:

    • Receptor digital de quatro canais full rack (19") com PSU interna e com Dante® em caixa de metal resistente
    • Largura de banda de comutação de até 88 MHz
    • PSU de comutação automática com conexão IEC
    • Quatro portas de rede para configurações de rede flexíveis - cada porta pode ser atribuída como: Controle, Controle + Dante® Prim, Controle + Dante® Sec, Dante® Prim, Dante® Sec
    • Divisor de antena integrado com alimentação de antena e loop through para ligação em cadeia de até 16 canais (4 x EW-DX EM 4)
    • Baixa latência de transmissão sem fio de 1,9 ms graças ao Sennheiser Performance Audio Codec (SePAC) proprietário
    • Faixa dinâmica de entrada de 134 dB - não há necessidade de definir ganho em seus transmissores sem fio, graças ao Sennheiser Performance Audio Codec (SePAC) proprietário
    • Espaçamento de canal equidistante para alocar facilmente canais sem intermodulação: Modo padrão com espaçamento de 600 kHz para até 146 canais; Modo de densidade de link (LD) com espaçamento de 300 kHz para até 293 canais
    • Habilitado para rede para controle remoto expandido com Sennheiser Control Cockpit, Wireless System Manager e sistemas de controle de mídia de terceiros via plug-in
    • Conectividade Ethernet (IPv4 e IPv6)
    • Transmissão segura de conteúdo confidencial usando criptografia AES 256
    • O recurso AutoScan verifica rapidamente seu ambiente e implanta frequências com espaçamento de canal equidistante - mesmo sem conhecimento de RF
    • Indicador de qualidade do link (LQI) mostrando a qualidade dos links separados para os níveis de RF
    • Controle remoto via aplicativo Smart Assist via Bluetooth® Low Energy (BLE) a distâncias de até 25 metros
    • Interface de usuário clara e fácil de usar com display OLED, navegação por roda de rolagem e botões de controle
    • Saída seletiva para fones de ouvido com controle de volume no painel frontal
    • Configurações de menu estendidas, como lista de frequência personalizada, parâmetro de sincronização selecionável e teste de caminhada
    • Uso mundial (frequências específicas sujeitas às regulamentações locais de RF)
    Especificação
    • ARCHITECT‘S SPECIFICATION

      EW-DX EM 4 Dante rack receiver

      The stationary four-channel receiver with switching diversity technology shall be for use with up to four companion transmitters as part of a digital wireless RF transmission system.

      The receiver shall operate within the following UHF frequency ranges, with a switching bandwidth of up to 88 MHz: 470.2 – 550 MHz, 520 – 607.8, 606.2 – 693.8 MHz, MHz, 614.2 – 693.8 MHz, 630 – 693.8 MHz, 823.2 – 831.8 MHz, 863.2 – 846.8 MHz, 925.2 – 937.3 MHz, 941.7 – 951.8 MHz, 953.05 – 956.05 MHz, 956.65 – 959.65 MHz,1785.2 – 1799.8 MHz. Different frequency variants shall be available depending on country-specific regulations.

      The receiver shall feature Bluetooth® Low Energy (BLE) at a frequency range between 2402 and 2480 MHz for remote controlling the devices via a control App for iOS and Android.

      The receiver shall feature an automatic frequency setup function with spectrum scan functionality in order to establish an equidistant frequency grid with 146 channels in standard mode and 293 channels in Link Density Mode.

      The audio frequency response shall be between 20 Hz and 20 kHz (-3 dB). Audio total harmonic distortion (THD) shall be ≤ -60 dB for 1 kHz @ -3 dBfs input level. Dynamic range shall be 134 dB. System latency shall be 1.9 ms.

      The receiver shall be menu-driven with an OLED display showing the current frequency, channel number, metering of RF level, metering of AF level, lock status, muting function, antenna switching diversity, app connection, gain, audio output level, menu and battery status for each of the two associated transmitters. An auto-lock feature shall be provided to prevent settings from being accidentally altered.

      The following settings shall be configurable by function buttons and an encoder for each channel in the menu: frequency, channel name, gain, trim, AF output, low cut, AES 256 encryption, test tone, network settings, integrated antenna booster settings, display brightness, device name, auto setup settings for automatic frequency setup.

      For each of the four channels the receiver shall feature a balanced XLR-3M audio output with a maximum output of +18 dBu along with an unbalanced 6.3 mm (¼") audio output with a maximum output of +12 dBu.

      For secure transmission the receiver shall feature AES 256 encryption.

      The receiver shall provide a walktest mode for monitoring the RF and AF signal status in the location over time.

      Tow BNC-type input sockets shall be provided for connecting the antennas. The receiver shall be usable with active
      and passive wide range UHF antennas for the entire supported RF spectrum.

      Two additional BNC-type output sockets shall be provided for cascading the RF signal to one additional receiver.

      A headphone output with headphone volume control shall be provided and shall utilize a 6.3 mm stereo jack socket.

      The receiver shall have Ethernet ports (RJ-45) for remote network-based monitoring and control using the Sennheiser Control Cockpit software or the Sennheiser Wireless Systems Manager software.

      An automated configuration for the devices and management of system settings shall be available via "Sennheiser Smart Assist".

      The receiver shall operate on 90 to 265 V AC, 47 to 63 Hz via included mains cable. The power consumption shall be max. 37 W.

      The receiver shall feature a digital audio output through a Dante® interface, which includes up to four RJ-45 ports (Primary and Secondary).

      The audio network shall be output separately on all ports or daisy-chained for redundancy or serial connections.

      To ensure flexible adaptation to existing network infrastructure, the receiver shall offer various network modes, such as Single Cable, Split, and Redundancy Mode.

      The receiver shall have a rugged metal housing; dimensions shall be approximately 483 x 44 x 373 mm (19" x 1.73" x 14.66"). Weight shall be approximately 4560 g (10.1 lbs) without antennas and power supply. Operating temperature shall range from −10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaewdxem4
    • Familia de productoBusiness Audio & Communication
    • Grupo de produtosPresentation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)44
    • Largura (mm)483
    • Profundidade (mm)373
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)4.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000070
    • Nome ETIMMicrophone
    • Número OmniClass23-37 15 29
    • Título OmniclassAudio Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
    Åland Islands
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    American Samoa
    Albania
    Armenia
    Antigua and Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Australia
    Andorra
    Azerbaijan
    Aruba
    Benin
    Brasil
    Cook Islands
    Austria
    Bahrain
    Barbados
    Botswana
    Chile
    Federated States of Micronesia
    Belarus
    Bangladesh
    Belize
    Burkina Faso
    Colombia
    Fiji
    Belgium
    Bhutan
    Bermuda
    Burundi
    Ecuador
    French Polynesia
    Bosnia and Herzegovina
    British Indian Ocean Territory
    British Virgin Islands
    Cabo Verde
    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    Guam
    Bulgaria
    Brunei
    Canada
    Cameroon
    French Guiana
    Kiribati
    Croatia
    Cambodia
    Caribbean Netherlands
    Central African Republic
    Guyana
    Marshall Islands
    Cyprus
    China
    Cayman Islands
    Chad
    Paraguay
    Nauru
    Czech Republic
    Christmas Island
    Collectivity of Saint Martin
    Comoros
    Peru
    New Caledonia
    Denmark
    Cocos (Keeling) Islands
    Costa Rica
    Côte d'Ivoire
    Suriname
    New Zealand
    Estonia
    Georgia
    Cuba
    Democratic Republic of the Congo
    Uruguay
    Niue
    Faroe Islands
    Hong Kong
    Curaçao
    Djibouti
    Venezuela
    Norfolk Island
    Finland
    India
    Dominica
    Egypt
    Northern Mariana Islands
    France
    Indonesia
    Dominican Republic
    Equatorial Guinea
    Palau
    Germany
    Iran
    El Salvador
    Eritrea
    Papua New Guinea
    Gibraltar
    Iraq
    Greenland
    Ethiopia
    Pitcairn Islands
    Greece
    Israel
    Grenada
    Gabon
    Samoa
    Guernsey
    Japan
    Guadeloupe
    Ghana
    Solomon Islands
    Hungary
    Jordan
    Guatemala
    Guiné-Bissau
    Timor-Leste
    Iceland
    Kazakhstan
    Haiti
    Guinea
    Tokelau
    Ireland
    Kuwait
    Honduras
    Kenya
    Tonga
    Isle of Man
    Kyrgyzstan
    Jamaica
    Lesotho
    Tuvalu
    Italy
    Laos
    Martinique
    Liberia
    United States Minor Outlying Islands
    Jersey
    Lebanon
    Mexico
    Libya
    Vanuatu
    Latvia
    Macau
    Montserrat
    Madagascar
    Wallis and Futuna
    Liechtenstein
    Malaysia
    Nicaragua
    Malawi
    Lithuania
    Maldives
    Panama
    Mali
    Luxembourg
    Mongolia
    Puerto Rico
    Mauritania
    Macedônia do Norte
    Myanmar (Burma)
    Saint Kitts and Nevis
    Mauritius
    Malta
    Nepal
    Saint Lucia
    Mayotte
    Moldova
    North Korea
    Saint Pierre and Miquelon
    Moçambique
    Monaco
    Oman
    Saint Vincent and the Grenadines
    Morocco
    Montenegro
    Pakistan
    Saint-Barthélemy
    Namibia
    Netherlands
    Palestine
    Sint Maarten
    Niger
    Norway
    Philippines
    The Bahamas
    Nigeria
    Poland
    Qatar
    Trinidad and Tobago
    Republic of the Congo
    Portugal
    Saudi Arabia
    Turks and Caicos Islands
    República Democrática de São Tomé e Príncipe
    Romania
    Singapore
    U.S. Virgin Islands
    Reunion
    Russia
    South Korea
    United States
    Rwanda
    San Marino
    Sri Lanka
    Saint Helena
    Serbia
    Syria
    Senegal
    Slovakia
    Taiwan
    Seychelles
    Slovenia
    Tajikistan
    Sierra Leone
    Spain
    Thailand
    Somalia
    Svalbard and Jan Mayen
    Turkmenistan
    South Africa
    Sweden
    Turquia
    South Sudan
    Switzerland
    United Arab Emirates
    Suazilândia
    Ukraine
    Uzbekistan
    Sudan
    United Kingdom
    Vietnam
    Tanzania
    Vatican City
    Yemen
    The Gambia
    Togo
    Tunisia
    Uganda
    Western Sahara
    Zambia
    Zimbabwe