Publicar produtos
SL Tablestand 133-S DW
Sennheiser

SL Tablestand 133-S DW

Traduzido por Google,

O SL Tablestand sem fio 133 - S DW é dedicado à fala. Devido à sua compatibilidade com todos os microfones gooseneck Sennheiser XLR-3, o suporte de mesa sem fio é otimizado para discussões, discursos e palestras no pódio. Independente de quaisquer cabos, o SL Tablestand 133 - S DW oferece uma solução altamente flexível para os usuários. O SL Tablestand 133 - S DW pode ser carregado sem fio ou via USB. A base de carregamento sem fio CHG 2W para dois dispositivos móveis está disponível separadamente. O SL Tablestand 133 - S DW vem com bateria recarregável com até 11 horas de tempo de operação. Ele pode ser monitorado e controlado com o Sennheiser Control Cockpit.

RECURSOS
• Carregamento sem fio fácil
• Indicação clara da vida útil da bateria por meio de LEDs de status de bateria dedicados
• Compatível com todos os goosenecks Sennheiser XLR-3 para todas as aplicações de fala e palestra
• Botão mudo para uso conveniente
• Pode ser controlado remotamente com o Sennheiser Control Cockpit

Especificação
  • ARCHITECT‘S SPECIFICATION

    The wireless tablestand shall be designed for use with all Sennheiser XLR-3 gooseneck microphones and be optimized for podium discussions, speeches and lectures. The tablestand shall be powered by one Sennheiser Lithium-Ion rechargeable accupack with a typical operating time of 11 hours and shall support wireless charging as well as charging via USB. In addition, the tablestand shall be capable of being remotely controlled and monitored via the Sennheiser Control Cockpit software. The tablestand shall feature a 3-pin XLR socket for connection of XLR-3 gooseneck microphones. RF output power shall be adaptive and up to 250 mW (country-specific). The AF frequency response shall range from 75 – 20,000  Hz. The maximum input level shall be 1.7  Vrms and input impedance shall be 30  kΩ. The tablestand shall have automatic sensitivity adjustment. Dimensions shall be 166.7 x 120.2 x 47.9  mm (6.56" x 4.73" x 1.88"). Weight (without accupack) shall be approximately 660 grams. Operating temperature shall range from 10  °C to 45  °C (50  °F to 113  °F). The tablestand shall be the Sennheiser SL Tablestand 133 - S  DW.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSltablestand133-SDW
  • Familia de productoBusiness Audio & Communication
  • Grupo de produtosPresentation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)47.86
  • Largura (mm)120.21
  • Profundidade (mm)166.71
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)0.65
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Código ETIMEC000652
  • Nome ETIMLoudspeaker box
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers