Publicar produtos
SL Tablestand 153-S DW
Sennheiser

SL Tablestand 153-S DW

Traduzido por Google,

O SL Tablestand 153-S DW é dedicado à fala. Para uma conexão sólida com o microfone gooseneck MEG 14-40-L-II B, é fornecido um soquete XLR-5. Sendo totalmente sem fio, o SL Tablestand 153-S DW é a solução perfeita para conferências de imprensa ad hoc ou discussões de pódio em qualquer local. O SL Tablestand 153-S DW pode ser carregado sem fio ou via USB. A base de carregamento sem fio CHG 2W para dois dispositivos móveis está disponível separadamente. O SL Tablestand 153-S DW fornece indicação clara da vida útil da bateria por meio de LEDs de status de bateria dedicados. O SL Tablestand 153-S DW pode ser monitorado e controlado com o Sennheiser Control Cockpit.

RECURSOS
• Carregamento sem fio fácil
• Indicação clara da vida útil da bateria por meio de LEDs de status de bateria dedicados
• Compatível com o microfone gooseneck Sennheiser MEG 14 - 40- L-II para todas as aplicações de fala e palestra
• Botão mudo para uso conveniente
• Pode ser controlado remotamente com o Sennheiser Control Cockpit


Especificação
  • ARCHITECT‘S SPECIFICATION

    The wireless tablestand shall be designed for use with the Sennheiser MEG 14-40-L-II gooseneck microphone and be optimized for podium discussions, speeches and lectures. The tablestand shall be powered by one Sennheiser Lithium-Ion rechargeable accupack with a typical operating time of 10 hours and shall support wireless charging as well as charging via USB. In addition, the tablestand shall be capable of being remotely controlled and monitored via the Sennheiser Control Cockpit software. The tablestand shall feature a 5-pin XLR socket for connection of XLR-5 gooseneck microphones with a logic control and a signal light ring. RF output power shall be adaptive and up to 250  mW (country-specific). The AF frequency response shall range from 75 – 20,000  Hz. The maximum input level shall be 1.7  Vrms and input impedance shall be 30  kΩ. The tablestand shall have automatic sensitivity adjustment. Dimensions shall be 166.7 x 120.2 x 47.9  mm (6.56" x 4.73" x 1.88"). Weight (without accupack) shall be approximately 660  grams. Operating temperature shall range from 10  °C to 45  °C (50  °F to 113  °F). The tablestand shall be the Sennheiser SL Tablestand 153- S DW.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSltablestand153-SDW
  • Familia de productoBusiness Audio & Communication
  • Grupo de produtosPresentation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)47.86
  • Largura (mm)120.21
  • Profundidade (mm)166.71
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)0.65
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Código ETIMEC000652
  • Nome ETIMLoudspeaker box
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers