Publicar produtos
FPR100 1" Flush Panel w/Reveal
Sentrigard

FPR100 1" Flush Panel w/Reveal

Traduzido por Google,
  • Sistema de painel embutido projetado para uso em aplicações de intradorso, mansarda e parede
  • Um sistema de painel embutido de 14 polegadas que produz uma abertura de 1 polegada no perfil do painel
  • Adiciona profundidade, textura e resistência adicional ao perfil do painel
Especificação
  • Design Information

    • Vertical or Horizontal Application
    • Actual Panel Width: 14" from 20" Coil
    • Solid Substrate or Open Framing
    • Architectural Soffit/Wall Panel w/Reveal
    • Concealed Fastener Attachment – No Clip Required
    • 24 and 26 Gauge Galvalume®
    • .032" Aluminum
    • 16oz Copper
    • 30 Year Finish Warranty on Kynar 500 Finish
    • WeatherTight Warranty Not Available
    • Underlayment Not Required
    • Vented or Non-Vented

    Sentrigard Quadro-Plus, Sentriclad architectural metals, Sentrigard roofing systems, prefabricated metal panels

    Sentrigard metal roofing, architectural metal panels, metal cladding systems

    • Durability: long-lasting metal roofing, weatherproof metal panels, corrosion-resistant cladding
    • Sustainability: recycled metal content, sustainable building materials, LEED-certified metal roofing
    • Aesthetics: custom metal panel colors, architectural design flexibility, modern metal cladding systems
    • Performance: energy-efficient metal roofing, fire-resistant metal panels, acoustical metal systems
    • Comparison: Sentrigard vs. other metal roofing brands, metal roofing cost comparison, best metal roofing for cold climates
    • Location: metal roofing Indianapolis, metal cladding contractors Chicago, prefabricated metal panels Seattle
    • Project-Specific: metal roofing for restaurants, metal cladding for schools, metal panels for multi-family housing
    • Informational: benefits of metal roofing, types of metal cladding systems, how to choose a metal roofing contractor
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafpr100-flush-panel-w-reveal
    • Familia de productoCommercial Roofing
    • Grupo de produtosProfiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEG019610
    • Nome ETIMRoofing materials
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 11 11
    • Título OmniclassExterior Metal Roof Panels

    Disponibilidade da região

    América do Norte