Publicar produtos
SL150 1-1/2" Snap Lock Panel
Sentrigard

SL150 1-1/2" Snap Lock Panel

Traduzido por Google,
  • Sistema arquitetônico de telhado de metal com costura permanente
  • Ideal para aplicações residenciais e comerciais leves
  • Clipe especialmente projetado permite movimento térmico
  • Painel testado para montagens classificadas atinge níveis de desempenho mais elevados
Especificação
  • • Minimum Slope = 1-1/2":12"

    • Actual Panel Width: 15.39" from 20" Coil

    • Solid Substrate Required

    • Architectural, Hydrokinetic Panel

    • Snap Seam – No Field Seaming Required

    • 24 and 26 Gauge Galvalume®

    • .032" Aluminum

    • 16oz Copper

    • 30 Year Finish Warranty on Kynar 500 Finish

    • Weather Tight Warranty Available

    • Underlayment Required

    Sentrigard Quadro-Plus, Sentriclad architectural metals, Sentrigard roofing systems, prefabricated metal panels

    Sentrigard metal roofing, architectural metal panels, metal cladding systems

    • Durability: long-lasting metal roofing, weatherproof metal panels, corrosion-resistant cladding
    • Sustainability: recycled metal content, sustainable building materials, LEED-certified metal roofing
    • Aesthetics: custom metal panel colors, architectural design flexibility, modern metal cladding systems
    • Performance: energy-efficient metal roofing, fire-resistant metal panels, acoustical metal systems
    • Comparison: Sentrigard vs. other metal roofing brands, metal roofing cost comparison, best metal roofing for cold climates
    • Location: metal roofing Indianapolis, metal cladding contractors Chicago, prefabricated metal panels Seattle
    • Project-Specific: metal roofing for restaurants, metal cladding for schools, metal panels for multi-family housing
    • Informational: benefits of metal roofing, types of metal cladding systems, how to choose a metal roofing contractor
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasl150-snap-lock-panel
  • Familia de productoCommercial Roofing
  • Grupo de produtosProfiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 11 11
  • Título OmniclassExterior Metal Roof Panels

Disponibilidade da região

América do Norte