Publicar produtos
A0900 - Relay Rack, Aluminum
SEPS2BIM

A0900 - Relay Rack, Aluminum

Traduzido por Google,
Rack usado para armazenar componentes de rede como servidores, switches, hubs, patch panel, roteador, etc. Os racks estão disponíveis em várias alturas, profundidades de canal e largura de canal. Os números de modelo especificados podem ser a versão listada pela UL com 2 ângulos superiores, 7' de altura, 19" de largura, alumínio em branco, com orifícios de montagem em ambos os lados (frente e verso).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA0900
  • Familia de productoRelay rack
  • Grupo de produtosAluminum
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)5300
  • Profundidade (mm)380
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
  • Classificação IFCElemento de mobiliário