Publicar produtos
A1066 - Mirror, Float Glass, With SS Frame
SEPS2BIM

A1066 - Mirror, Float Glass, With SS Frame

Traduzido por Google,
Um espelho de vidro float polido de 1/4" de alta qualidade 36X18, emoldurado em uma estrutura de canal de aço inoxidável polido brilhante de uma peça com cantos chanfrados de 90°. Todas as bordas do espelho são protegidas por tiras de enchimento absorventes. O espelho tem aço galvanizado parte traseira com suportes de suspensão horizontais integrais e suporte de parede para montagem oculta. Para montagem acima de lavatórios de parede simples localizados em áreas de banheiro, consultórios médicos, etc.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA1066
  • Familia de productoMirror
  • Grupo de produtosFloat Glass
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)910
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)30
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário