Publicar produtos
A1195 - Counter, Cleanup, With 2 or 3 Sinks
SEPS2BIM

A1195 - Counter, Cleanup, With 2 or 3 Sinks

4.5 de 5 estrelas4.5(13 avaliações)
Traduzido por Google,
Contador de limpeza de duas ou três pias. A unidade é construída em aço inoxidável resistente à corrosão tipo 304. É composto por três pias 14"WX 16"HX 10"D, torneira de água quente e fria e mangueira de pré-lavagem. Equipado com drenos reforçados com canal e backsplash, e apoiado por pernas tubulares de aço inoxidável. A unidade foi projetada para uso em áreas de descontaminação de suprimentos estéreis de controle
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA1195
  • Familia de productoCounter
  • Grupo de produtosCleanup
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1120
  • Largura (mm)2440
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States