Publicar produtos
CT020 - Countertop, Solid Surface
SEPS2BIM

CT020 - Countertop, Solid Surface

3.7 de 5 estrelas3.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Uma bancada sólida e não porosa com uma aparência suave e sem costura. Fácil de limpar e manter e com limpeza adequada não suporta o crescimento de mofo. Um produto de superfície sólida à base de acrílico. Espessura padrão de 1" e um backsplash/curb de 4". Também conhecido como superfície de trabalho ou bancada de trabalho. Disponível em uma escolha de cores e profundidades. Usado em laboratório e outras áreas hospitalares que requerem ótimas propriedades de resistência física e química.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCT020
  • Familia de productoCountertop
  • Grupo de produtosSolid Surface
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States