Publicar produtos
D0680 - Console, Accessory/Side, Dental Operatory
SEPS2BIM

D0680 - Console, Accessory/Side, Dental Operatory

Traduzido por Google,
Um acessório ou console/armário lateral de aproximadamente 60" L x 24" P x 32" H para uso em uma única cadeira operatória. O console pode ser uma unidade esquerda ou direita usada pelo dentista ou assistente dependendo da configuração do operatório. A unidade pode conter um componente de pia com depósito de resíduos, uma pia redonda SS com torneira e dispensador de sabão, uma bancada de superfície sólida, um módulo de armazenamento de gavetas com superfície de escrita e gavetas de equipamentos, um componente de porta dupla com prateleiras basculantes e um porta-luvas .Várias combinações estão disponíveis, bem como diferentes larguras.Configuração da unidade, incluindo se a unidade é direita ou esquerda, a ser determinada no momento da compra.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD0680
  • Familia de productoConsole
  • Grupo de produtosAccessory/Side
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)940
  • Largura (mm)1830
  • Profundidade (mm)740
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States