Publicar produtos
D3310 - Chair, Procedure, Dental
SEPS2BIM

D3310 - Chair, Procedure, Dental

4.1 de 5 estrelas4.1(15 avaliações)
Traduzido por Google,
Cadeira/mesa de procedimento odontológico. Usado em cirurgia oral para colocar o paciente em qualquer posição entre ereto e prono. A unidade vem em várias cores e pode ser equipada com cintas de retenção, trilhos, suporte para soro e braços. Esta unidade não possui as conexões necessárias para alimentar um centro de utilidades odontológicas a partir da base da cadeira.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD3310
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosProcedure
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1630
  • Largura (mm)640
  • Profundidade (mm)2290
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States