Publicar produtos
D4510 - Furnace, Laboratory, Porcelain Glazing
SEPS2BIM

D4510 - Furnace, Laboratory, Porcelain Glazing

Traduzido por Google,
Forno de laboratório dentário. O forno é usado para vitrificação e coloração de porcelana e está equipado com um pirômetro automático e um alarme.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD4510
  • Familia de productoFurnace
  • Grupo de produtosLaboratory
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)180
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States