Publicar produtos
D9835 - Cabinet, Base, Sink, Wall Hung, 2 Doors
SEPS2BIM

D9835 - Cabinet, Base, Sink, Wall Hung, 2 Doors

Traduzido por Google,
Armário baixo suspenso na parede com pia. O armário tem portas com dobradiças duplas e está configurado para aceitar uma pia. É usado, com pia, por dentistas e auxiliares de cirurgia para lavar as mãos e os instrumentos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD9835
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de produtosBase
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)890
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)610
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário