Publicar produtos
E0078 - Workstation, L-Shaped w/Peninsula, Free Std
SEPS2BIM

E0078 - Workstation, L-Shaped w/Peninsula, Free Std

Traduzido por Google,
Esta seção fornecerá uma estação de trabalho completa típica para planejar rapidamente áreas de trabalho em espaços clínicos ou administrativos. Haverá uma redução de preço se as estações de trabalho típicas forem usadas com tiras verticais suspensas em vez de painéis. ESTE TÍPICO INCLUI: 4 painéis sólidos padrão; 2 conectores de painel, canto de 2 vias; 1 conector painel a painel; 2 hardware final acabado; 1 superfície de trabalho em balanço; 1 superfície de trabalho península; 2 unidades de flipper bloqueáveis; 2 prateleiras, armazenamento/expositor; 2 luzes; 1 placa de aderência, 48"W; 1 trilho de ferramenta, 30"W; 1 bandeja de papel; 1 bandeja diagonal; 1 bandeja de teclado ajustável; 1 pedestal móvel, caixa/arquivo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0078
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de produtosL-Shaped w/Peninsula
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2030
  • Largura (mm)2440
  • Profundidade (mm)1900
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário