Publicar produtos
E0406 - Nurse Station, Angle, Free Standing
SEPS2BIM

E0406 - Nurse Station, Angle, Free Standing

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Os típicos do Nurse Station têm estruturas de aço não energizadas com uma caixa de junção de metal pré-instalada para soluções elétricas com fio definidas pelo usuário. Módulos de dados e cabeamento de baixa tensão podem ser roteados livremente dentro do quadro. Dispositivos elétricos e/ou de dados não são fornecidos como parte do típico. As inserções do painel estão disponíveis nas configurações de tecido, metal pintado, grampeável, acústico, gerenciamento de papel, trilho, vidro, aberto e elétrico/acessível a dados. Os típicos incluem inserções de painel para ambos os lados da estrutura de aço. Todas as conexões elétricas devem ser feitas por um eletricista. ESTE TÍPICO INCLUI: 3 armações de aço; 1 superfície de trabalho em balanço, 135 graus; 1 encarte de painel, grampeável, 16"H; 2 insertos de painel, gerenciamento de papel, 16"H; 9 inserções de painel, metal pintado; 1 bancada com suporte de luz, 16"D; 2 bandejas de papel, 10"W; 1 fichário/suporte de arquivo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0406
  • Familia de productoNurse Station
  • Grupo de produtosAngle
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1070
  • Largura (mm)2440
  • Profundidade (mm)1120
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States