Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
E0582 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Small
SEPS2BIM

E0582 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Small

Traduzido por Google,
ISTO TÍPICO INCLUI: 1 Trilho de Equipamento, Wall-Mt, 48"W; 1 Painel Clínico, Aberto 80"H x 24"W; 1 Painel Clínico, Aberto 80"H x 30"W; 5 Painel Clínico, Aberto 80"H x 48"W; 1 Painel Clínico com Entrada de Teto ELEC/Canal de Dados, 80"H x 24"W; 1 Painel Clínico com Entrada de Teto ELEC/Canal de Dados, 80"H x 30"W; 3 Painel Clínico, 48"H x 30" W; 2 Light, 24" W; 5 Luz 48"W 4 Canal elétrico/de dados 48"W; 1 Canal Elétrico/Dados 72"W; 1 Canal Elétrico/Dados, Canto 3 Surfe de Trabalho em Cantilever, 30"D x 48"W; 1 Surf de Trabalho em Cantilever, 30"D x 72"W; 2 Drw, 3"H; 2 Drw, 6"H; 1 Armário de Armazenamento c/Porta; 2 Unidades Flipper Fechadas, 24"W; 3 unidades de flipper bloqueáveis, 48" W; 1 Caddy de gaveta móvel com gavetas; 2 bandeja de teclado ajustável; 2 prateleiras, armazenamento/exibição 24" W; 3 Prateleiras, Armazenamento/Exibição 48" W; 2 Unidades de 3 Prateleiras com Porta, 48" W; 2 Prateleiras Extra Profundas, 48" W; 1 Cabine de Lavatório ADA Cantilever, com Tampo Corian, 30" P x 24" W; 1 Lava-olhos Swing-Away; 1 Pia ADA SS ADA 19" P x 21" P; 1 Torneira Misturadora Gooseneck Ensaio Com Pulseiras 1 Coador e Tailpiece, Caixas Organizadoras de Gavetas * Hardware de conexão necessário para completar a instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0582
  • Conjuntos de ColeçãoWorkstation
  • ColeçãoShipping/Receiving Lab
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)6100
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States