Publicar produtos
E0712 - Table, Process, Adj Height, 10 Drawer
SEPS2BIM

E0712 - Table, Process, Adj Height, 10 Drawer

Traduzido por Google,
ISTO TÍPICO INCLUI: 1 Mesa Ajustável em Altura 4 Estruturas de Armazenamento 4 Gavetas, 3" H; 6 Gavetas, 6" H; Organizadores de gavetas
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0712
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosProcess
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)970
  • Largura (mm)1520
  • Profundidade (mm)610
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit