Publicar produtos
F0255 - Chair, Easy
SEPS2BIM

F0255 - Chair, Easy

3.0 de 5 estrelas3.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Cadeira fácil aproximadamente 35" de altura X 28" de largura X 32" de profundidade com braços e deslizamentos de chão. Braços, encosto e assento são acolchoados com espuma e estofados em tecido têxtil ou vinil.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0255
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosEasy
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)890
  • Largura (mm)810
  • Profundidade (mm)910
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States