Publicar produtos
F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height
SEPS2BIM

F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height

Traduzido por Google,
Cadeira de secretariado, 38" de altura X 19" de largura X 21" de profundidade com altura do assento ajustável, assento sem inclinação e uma base giratória de cinco (5) rodízios. Assento e encosto são acolchoados com espuma e estofados com tecido têxtil ou vinil.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0285
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosSecretarial
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)970
  • Largura (mm)660
  • Profundidade (mm)660
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário