Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
seps2bim/products/b187b7a8-86d0-4fa2-a21e-2831c7f715ba
Início
Categorias
Mobiliário
Cadeiras de Escritório
F0300 - Chair, Task, Swivel, With Arms
Disponível em Estados Unidos
SEPS2BIM
Seguir
F0300 - Chair, Task, Swivel, With Arms
Traduzido por Google,
Vista original
Cadeira de tarefas, aproximadamente 34 "HX 26" WX 22" D com braços ajustáveis e uma base giratória ajustável de cinco rodízios. Assento e encosto são acolchoados com espuma e estofados em tecido ou vinil.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
F0300
Familia de producto
Chairs
Grupo de produtos
Task
Tipo
Objeto obrigatório
Data de publicação
2016-01-01
Número de edição
1
Altura (mm)
970
Largura (mm)
690
Profundidade (mm)
580
Ligações
Ligações
URL do produto
http://program2bim.com/healthcare.html
Vídeo de instruções
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Relacionado
Relacionado
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Cadeiras de Escritório
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
SEPS2BIM
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
4.0
(
19
)
Descarregar
SEPS2BIM
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
3.9
(
10
)
Descarregar
SEPS2BIM
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
3.7
(
9
)
Descarregar
SEPS2BIM
F0650 - Desk, Executive, Wood
4.8
(
8
)
Descarregar
SEPS2BIM
F2105 - Lectern, Mobile, With Self Contained Audio
4.7
(
37
)
Descarregar
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
Descarregar