Publicar produtos
F0860 - Table, Mobile
SEPS2BIM

F0860 - Table, Mobile

4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Mesa móvel. A unidade fornece superfície de trabalho independente móvel ou isolada. As características e componentes incluem rodízios de 3-1/2 polegadas e suportes de gaveta anexados. A unidade é usada para aplicações gerais de trabalho, principalmente em áreas secas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0860
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosMobile
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1020
  • Largura (mm)1520
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States