Publicar produtos
F2700 - Reader, Bar Code, Hand Held, With Interface
SEPS2BIM

F2700 - Reader, Bar Code, Hand Held, With Interface

Traduzido por Google,
Leitor de código de barras a laser portátil com interface de computador. Usado para inventário automatizado, usando adesivos/etiquetas de código de barras. Tomada de conveniência necessária no ponto de uso.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF2700
  • Familia de productoReader
  • Grupo de produtosBar Code
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)80
  • Profundidade (mm)230
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States