Publicar produtos
K1910 - Table, Work, Stainless Steel
SEPS2BIM

K1910 - Table, Work, Stainless Steel

3.6 de 5 estrelas3.6(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Mesa de trabalho aproximadamente 36x120x30. A mesa é feita de aço inoxidável resistente com todas as bordas abaixadas a 90 graus. As bordas têm 2" de altura e cantos arredondados. A mesa tem pés de aço inoxidável e uma prateleira de aço inoxidável. A unidade é usada como estação de trabalho em grandes cozinhas, hotéis, restaurantes e hospitais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaK1910
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosWork
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)910
  • Largura (mm)3050
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States