Publicar produtos
L0105 - Microscope, Binocular, Phase Contrast
SEPS2BIM

L0105 - Microscope, Binocular, Phase Contrast

3.9 de 5 estrelas3.9(15 avaliações)
Traduzido por Google,
Microscópio de laboratório binocular. As características incluem uma lâmpada halógena de tungstênio de 6V, 20W, revólver quádruplo, corpo binocular, platina mecânica não graduada, objetivas acromáticas de plano 4X,10X,40X e 100X. A unidade tem um condensador de 1,25 com montagem, um condensador auxiliar de abertura, duas (10X) oculares de campo amplo, ajuste duplo de dioptria e pode incluir um estojo de transporte. Usado no laboratório para realizar observações em culturas e amostras de laboratório. Microscópio deve ser fornecido com fonte de luz e filtros apropriados para microscopia de contraste de fase.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL0105
  • Familia de productoMicroscope
  • Grupo de produtosBinocular
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)270
  • Profundidade (mm)380
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States