Publicar produtos
L4205 - Bath, Water, Tissue Processing
SEPS2BIM

L4205 - Bath, Water, Tissue Processing

Traduzido por Google,
Banho-maria para processamento de tecidos. Possui um termostato sensível que fornece regulação de +/-0,1 graus C., uma faixa de temperatura de ambiente a 72 graus centígrados, revestimento preto na câmara para fornecer contraste visual, laterais e fundo isolados em fibra de vidro e uma convecção por gravidade confiável.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL4205
  • Familia de productoBath
  • Grupo de produtosWater
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)280
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States