Publicar produtos
L5610 - Pipettor, Micro, 3 Range
SEPS2BIM

L5610 - Pipettor, Micro, 3 Range

Traduzido por Google,
Sistema de micropipetagem. É uma unidade amostradora para pipetagem de precisão de 1, 2 ou 3 volumes de reagente. Pode acomodar diferentes faixas de volume de 25 microlitros a 25 mililitros com taxas de diluição de até 1:100.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL5610
  • Familia de productoPipettor
  • Grupo de produtosMicro
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)280
  • Largura (mm)180
  • Profundidade (mm)150
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States