Publicar produtos
M0040 - Booth, Audio, Single Wall
SEPS2BIM

M0040 - Booth, Audio, Single Wall

Traduzido por Google,
Cabine audiológica de parede única. Pré-fabricado. A unidade é construída com painéis de absorção total de 4 polegadas com isoladores de vibração. As dimensões internas são aproximadamente 78 polegadas de altura, 40 polegadas de largura e 36 polegadas de comprimento. O estande inclui uma janela de vidro duplo com dessecante de controle de umidade entre as folhas da janela e uma porta de vedação magnética. Usado para testes audiométricos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM0040
  • Familia de productoBooth
  • Grupo de produtosAudio
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2310
  • Largura (mm)1420
  • Profundidade (mm)1220
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário