Publicar produtos
M0041 - Booth, Audio, Double Wall, Suite
SEPS2BIM

M0041 - Booth, Audio, Double Wall, Suite

Traduzido por Google,
Sala de exames audiométricos de parede dupla com salas de exame e controle de parede dupla. A unidade inclui luzes incandescentes embutidas, carpete, fechaduras com chave em ambas as portas externas, uma tira de molde de plugue montada na superfície de doze tomadas em ambos os quartos. Uma janela de visualização de 24"x30" e um sistema de ventilação independente permitem exames prolongados. A unidade também inclui um painel de tomadas entre as salas de exame e de controle. A altura pode exigir a elevação do teto da sala.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM0041
  • Familia de productoBooth
  • Grupo de produtosAudio
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2460
  • Largura (mm)6400
  • Profundidade (mm)3560
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário