Publicar produtos
M0500 - Television, Color,Diagonal
SEPS2BIM

M0500 - Television, Color,Diagonal

Traduzido por Google,
Televisão a cores. A unidade consiste em um receptor/monitor colorido, com controle remoto, capacidade total de canal off-air, sensor de luz automático, som estéreo de transmissão e equilíbrio de cores automático. A unidade é HD com resolução mínima de 720p.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM0500
  • Familia de productoTelevision
  • Grupo de produtosTelevision
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)230
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Classificação IFCElemento de mobiliário