Publicar produtos
M0715 - Pulmonary Function Analyzer, Portable
SEPS2BIM

M0715 - Pulmonary Function Analyzer, Portable

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Analisador de função pulmonar portátil. Inclui um computador espirômetro e analisadores de gases. O sistema fornece cálculos automáticos de volumes e fluxos inspiratórios ou expiratórios e medições de distribuição de gás. Unidade portátil ou montável em carrinho que pode ser transportada em qualquer lugar do hospital. Usado como um sistema de triagem para determinar a função ventilatória de linha de base, juntamente com os tipos e graus de deficiências no sistema respiratório de um paciente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM0715
  • Familia de productoPulmonary Function Analyzer
  • Grupo de produtosPortable
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1120
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)740
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States