Publicar produtos
M0805 - Incubator, Infant, ICU, Mobile/Transport
SEPS2BIM

M0805 - Incubator, Infant, ICU, Mobile/Transport

4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Incubadora infantil móvel/transportável para cuidados intensivos. A unidade consiste em um ambiente fechado controlado em uma cobertura de plástico transparente para observação direta. Equipado com portas de acesso, portas, sistemas de aquecimento e umidificação, controladores de temperatura e oxigênio, sistema de monitoramento fisiológico e colchão. Usado na unidade de terapia intensiva ou para movimentação de helicóptero, avião e ambulância terrestre de recém-nascidos criticamente doentes. Os serviços aprovaram diferentes modelos e fabricantes. Verifique a compatibilidade da fuselagem com o Laboratório de Pesquisa Aeromédica do Exército em Ft. Rucker ou o Laboratório Armstrong da Força Aérea dos EUA (AFMC) antes de comprar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM0805
  • Familia de productoIncubator
  • Grupo de produtosMobile/Transport
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1240
  • Largura (mm)1270
  • Profundidade (mm)610
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States