Publicar produtos
M1855 - Facsimile Machine
SEPS2BIM

M1855 - Facsimile Machine

Traduzido por Google,
Unidade de fac-símile de papel comum usada para transmitir material impresso ou imagens por linhas telefônicas padrão. A unidade opera a uma velocidade de modem de 33,6 Kbps e reconhece e se comunica automaticamente com uma variedade de máquinas de fax padrão. Comumente referido como unidade de "fax".
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM1855
  • Familia de productoFacsimile Machine
  • Grupo de produtosFacsimile Machine
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)610
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)580
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States