Publicar produtos
M2050 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2050 - Shelving, Storage

4.3 de 5 estrelas4.3(25 avaliações)
Traduzido por Google,
Unidade de prateleiras de armazenamento. A unidade é de aço inoxidável resistente à corrosão, aço galvanizado ou esmalte cozido em aço. Ele contém 5 prateleiras ajustáveis com capacidade de carga de 400 libras. Disponível em designs abertos ou fechados (painéis finais). A unidade foi projetada para armazenamento e aplicações industriais leves.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM2050
  • Familia de productoShelving
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)380
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States