Publicar produtos
M2070 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2070 - Shelving, Storage

4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Estante de armazenamento aproximadamente 77" HX 36" WX 18" D. Esmalte cozido resistente à corrosão, unidade aberta de aço inoxidável ou galvanizado com prateleiras ajustáveis. A versão fechada também está disponível. Para uso na sala de armazenamento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM2070
  • Familia de productoShelving
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)910
  • Largura (mm)2130
  • Profundidade (mm)460
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário