Publicar produtos
M4040 - Scale, Weighing
SEPS2BIM

M4040 - Scale, Weighing

2.8 de 5 estrelas2.8(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Balança para pessoas com capacidade de 300 libras. A unidade consiste em uma estrutura de base robusta de aço de 3/32" de espessura com uma superfície antiderrapante e um mostrador de velocímetro com mecanismos de registro ultrassensíveis. A balança foi projetada para uso médico.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM4040
  • Familia de productoScale
  • Grupo de produtos Weighing
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)970
  • Largura (mm)330
  • Profundidade (mm)410
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States