Publicar produtos
M4100 - Sphygmomanometer, Aneroid, Wall Mounted
SEPS2BIM

M4100 - Sphygmomanometer, Aneroid, Wall Mounted

Traduzido por Google,
Esfigmomanômetro aneróide. A unidade é montada na parede e possui um grande display gráfico para facilitar a leitura de todos os ângulos. Tem um giro de 90 graus (ângulo) e inclinação de 10 graus (ângulo) para a frente para reduzir o brilho. A precisão da unidade está dentro de 1% da leitura. Construção resistente a impactos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM4100
  • Familia de productoSphygmomanometer
  • Grupo de produtosAneroid
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)180
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States