Publicar produtos
M4905 - Chair, Dialysis
SEPS2BIM

M4905 - Chair, Dialysis

4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Cadeira de diálise. A unidade consiste em uma estrutura de aço soldada. Tem estofamento de vinil resistente a manchas durável e é montado em 4 rodízios. Ele contém um acessório IV e um gancho para bolsa de drenagem. A unidade possui posicionamento Trendelenburg integrado. A cadeira é projetada para conforto de assento a longo prazo durante o tratamento de diálise ou qualquer outro tratamento de cadeira estendida.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM4905
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosDialysis
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1240
  • Largura (mm)940
  • Profundidade (mm)1960
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Disponibilidade da região

América do Norte
United States